Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox, regolabili
K1900

Cerniere in acciaio inox, regolabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

I punti segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessori:Viti a testa cilindrica 6912 (M6) K1160.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1900 Cerniere in acciaio inox, regolabili 213 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inox, regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
A

A1A2A3A4A5A6BB1SHCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1900.07382121-762121383871060348154180°90001000 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33