Gruppi merceologici
Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio
K2161

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.Nota:Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2161_Datasheet_31960_Cerniere_a_barra_in_acciaio_acciaio_inox_o_alluminio--it 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Materiale
componenti
AB

B1D1SChiave in acciaioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2161.0001508Asenza foroacciaioacciaio152040151,50,8- 0,00 €
K2161.0002008Asenza foroacciaioacciaio2020401520,8- 0,00 €
K2161.0202006Asenza foroalluminioacciaio202000152,40,6- 0,00 €
K2161.0102008Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox2020401520,81.4301 0,00 €
K2161.0002508Asenza foroacciaioacciaio2520401520,8- 0,00 €
K2161.0102508Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox2520401520,81.4301 0,00 €
K2161.0202508Asenza foroalluminioacciaio2510001520,8- 0,00 €
K2161.0003008Asenza foroacciaioacciaio3020401520,8- 0,00 €
K2161.0103008Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox3020401520,81.4301 0,00 €
K2161.0003010Asenza foroacciaioacciaio3020401521- 0,00 €
K2161.0103010Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox30204015211.4301 0,00 €
K2161.0203010Asenza foroalluminioalluminio3019801521- 0,00 €
K2161.0003510Asenza foroacciaioacciaio3520401521- 0,00 €
K2161.0203510Asenza foroalluminioalluminio3519953031- 0,00 €
K2161.0004012Asenza foroacciaioacciaio4020403031,2- 0,00 €
K2161.0104012Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox4020403031,21.4301 0,00 €
K2161.0104015Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox4020401541,51.4301 0,00 €
K2161.0204012Asenza foroalluminioalluminio4020403031,2- 0,00 €
K2161.0005012Asenza foroacciaioacciaio5020403031,2- 0,00 €
K2161.0105012Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox5020403031,21.4301 0,00 €
K2161.0205012Asenza foroalluminioalluminio5020403031,2- 0,00 €
K2161.0006020Asenza foroacciaioacciaio6020403062- 0,00 €
K2161.0106020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox60204030621.4301 0,00 €
K2161.0206020Asenza foroalluminioalluminio6019953062- 0,00 €
K2161.0007020Asenza foroacciaioacciaio7020403062- 0,00 €
K2161.0107020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox70204030621.4301 0,00 €
K2161.0008030Asenza foroacciaioacciaio8020004063- 0,00 €
K2161.0108030Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox80200040631.4301 0,00 €
K2161.0208030Asenza foroalluminioalluminio8019954063- 0,00 €
K2161.0010030Asenza foroacciaioacciaio100200040103- 0,00 €
K2161.0110030Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox100200040631.4301 0,00 €
K2161.0210040Asenza foroalluminioacciaio100100040104- 0,00 €
K2161.0012050Asenza foroacciaioacciaio120100040105- 0,00 €
K2161.0112020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox120210030621.4301 0,00 €

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Materiale
componenti
AA1B

B1B2DD1SChiave in acciaioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2161.1002008Bforatoacciaioacciaio2014204015602,820,8- 0,00 €
K2161.1102008Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2014204015602,820,81.4301 0,00 €
K2161.1002508Bforatoacciaioacciaio2514204015602,820,8- 0,00 €
K2161.1102508Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2514204015603,620,81.4301 0,00 €
K2161.1003008Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,920,8- 0,00 €
K2161.1003010Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,921- 0,00 €
K2161.1103010Bforatoacciaio inox A2acciaio inox3016,8204015603,9211.4301 0,00 €
K2161.1003510Bforatoacciaioacciaio3519,5204015604,521- 0,00 €
K2161.1004012Bforatoacciaioacciaio4022,7204030604,231,2- 0,00 €
K2161.1104012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,7204030604,231,21.4301 0,00 €
K2161.1104015Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,720401560441,51.4301 0,00 €
K2161.1005012Bforatoacciaioacciaio502820403060431,2- 0,00 €
K2161.1105012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox502820403060431,21.4301 0,00 €
K2161.1106020Bforatoacciaio inox A2acciaio inox6035204030604621.4301 0,00 €
K2161.1108030Bforatoacciaio inox A2acciaio inox8035200040605,2631.4301 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33