Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inossidabile, forma A
K1517_A

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata K1518Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1517_A Cerniere in acciaio inossidabile, forma A 182 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.558512A553885486,3122 0,00 €
K1517.558516A553885486,3162 0,00 €
K1517.5511512B5538115456,3122 0,00 €

Altri articoli di questa categoria
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33