Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio
K1964_A

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale:

Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.

Versione:Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.
FornituraDue metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Nota disegno:
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia

2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1964_A Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio 291 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1964.26151501A-521515262648286,66149700560 0,00 €
K1964.30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 0,00 €
K1964.40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 0,00 €
K1964.45252501A-85252542,542,548286,66149900675 0,00 €
K1964.60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33