Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili
K1964

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale:

Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.

Versione:Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.
FornituraDue metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Nota disegno:
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia

2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1964 Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili 218 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1964.26151501A-521515262648286,66149700560 0,00 €
K1964.30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 0,00 €
K1964.40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 0,00 €
K1964.45252501A-85252542,542,548286,66149900675 0,00 €
K1964.60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 0,00 €
K1964.26151502B-521515262648286,66149700560 0,00 €
K1964.30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 0,00 €
K1964.40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 0,00 €
K1964.45252502B-85252542,542,548286,66149900675 0,00 €
K1964.60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 0,00 €
K1964.26151503C-521515262648286,66149700560 0,00 €
K1964.30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 0,00 €
K1964.40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 0,00 €
K1964.45252503C-85252542,542,548286,66149900675 0,00 €
K1964.60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33