Gruppi merceologici
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C
K1859_C

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.

Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.

Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
Accessori:- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Fornitura2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring

1) Profilo dell'installazione
Particolarità:
RoHS

Disegni

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1859.160822031Cad azione singola168raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 0,00 €
K1859.162022031Cad azione singola1620raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 0,00 €
K1859.200822031Cad azione singola208raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 0,00 €
K1859.202022031Cad azione singola2020raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 0,00 €
K1859.250822031Cad azione singola258raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 0,00 €
K1859.252022031Cad azione singola2520raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 0,00 €
K1859.321022031Cad azione singola3210raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 0,00 €
K1859.322022031Cad azione singola3220raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 0,00 €
K1859.401022031Cad azione singola4010raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 0,00 €
K1859.402022031Cad azione singola4020raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 0,00 €
K1859.161612031Ca doppia azione1616raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 0,00 €
K1859.163212031Ca doppia azione1632raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 0,00 €
K1859.165012031Ca doppia azione1650raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 0,00 €
K1859.201612031Ca doppia azione2016raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 0,00 €
K1859.203212031Ca doppia azione2032raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 0,00 €
K1859.205012031Ca doppia azione2050raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 0,00 €
K1859.252012031Ca doppia azione2520raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 0,00 €
K1859.255012031Ca doppia azione2550raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 0,00 €
K1859.322512031Ca doppia azione3225raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 0,00 €
K1859.325012031Ca doppia azione3250raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 0,00 €
K1859.402512031Ca doppia azione4025raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 0,00 €
K1859.405012031Ca doppia azione4050raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 0,00 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaLL4L5L8L9L10SWSuperficie del pistone
effettiva
(cm²)
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1859.160822031Cad azione singola1685630-820,57822- 0,00 €
K1859.162022031Cad azione singola16209130-820,57822- 0,00 €
K1859.200822031Cad azione singola2086130-8207,5103,13,1- 0,00 €
K1859.202022031Cad azione singola20209530-8207,5103,13,1- 0,00 €
K1859.250822031Cad azione singola2586433-10217,5134,94,9- 0,00 €
K1859.252022031Cad azione singola25209433-10217,5134,94,9- 0,00 €
K1859.321022031Cad azione singola32107538-1225101788- 0,00 €
K1859.322022031Cad azione singola322010038-1225101788- 0,00 €
K1859.401022031Cad azione singola40107940-1227102212,512,6- 0,00 €
K1859.402022031Cad azione singola402010440-1227102212,512,6- 0,00 €
K1859.161612031Ca doppia azione16165630-820,578221,2 0,00 €
K1859.163212031Ca doppia azione16327330-820,578221,2 0,00 €
K1859.165012031Ca doppia azione1650913024,5820,578221,2 0,00 €
K1859.201612031Ca doppia azione20166130-8207,5103,13,12 0,00 €
K1859.203212031Ca doppia azione20327730-8207,5103,13,12 0,00 €
K1859.205012031Ca doppia azione2050953024,58207,5103,13,12 0,00 €
K1859.252012031Ca doppia azione25206433-10217,5134,94,92,9 0,00 €
K1859.255012031Ca doppia azione255094332610217,5134,94,92,9 0,00 €
K1859.322512031Ca doppia azione32257538-12251017884,9 0,00 €
K1859.325012031Ca doppia azione3250100382712251017884,9 0,00 €
K1859.402512031Ca doppia azione40257940-1227102212,512,67,7 0,00 €
K1859.405012031Ca doppia azione405010440271227102212,512,67,7 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33