Gruppi merceologici
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A
K1859_A

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.

Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.

Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
Accessori:- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Fornitura2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring

1) Profilo dell'installazione
Particolarità:
RoHS

Disegni

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1859.160821011Aad azione singola168raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.162021011Aad azione singola1620raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.200821011Aad azione singola208raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.202021011Aad azione singola2020raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.250821011Aad azione singola258raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.252021011Aad azione singola2520raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.321021011Aad azione singola3210raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.322021011Aad azione singola3220raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.401021011Aad azione singola4010raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.402021011Aad azione singola4020raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.161611011Aa doppia azione1616raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.163211011Aa doppia azione1632raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.165011011Aa doppia azione1650raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 0,00 €
K1859.201611011Aa doppia azione2016raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.203211011Aa doppia azione2032raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.205011011Aa doppia azione2050raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 0,00 €
K1859.252011011Aa doppia azione2520raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.255011011Aa doppia azione2550raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 0,00 €
K1859.322511011Aa doppia azione3225raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.325011011Aa doppia azione3250raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 0,00 €
K1859.402511011Aa doppia azione4025raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
K1859.405011011Aa doppia azione4050raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 0,00 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaLL1L2L3L4L5L6L7L8SWSuperficie del pistone
effettiva
(cm²)
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1859.160821011Aad azione singola168566,464,430-1116,58822- 0,00 €
K1859.162021011Aad azione singola1620916,464,430-1116,58822- 0,00 €
K1859.200821011Aad azione singola208616,474,430-1116,58103,13,1- 0,00 €
K1859.202021011Aad azione singola2020956,474,430-1116,58103,13,1- 0,00 €
K1859.250821011Aad azione singola258648,676,433-111810134,94,9- 0,00 €
K1859.252021011Aad azione singola2520948,676,433-111810134,94,9- 0,00 €
K1859.321021011Aad azione singola32107510,6107,638-1122121788- 0,00 €
K1859.322021011Aad azione singola322010010,6107,638-1122121788- 0,00 €
K1859.401021011Aad azione singola40107910,61010,640-1124122212,512,6- 0,00 €
K1859.402021011Aad azione singola402010410,61010,640-1124122212,512,6- 0,00 €
K1859.161611011Aa doppia azione1616566,464,430-1116,588221,2 0,00 €
K1859.163211011Aa doppia azione1632736,464,430-1116,588221,2 0,00 €
K1859.165011011Aa doppia azione1650916,464,43024,51116,588221,2 0,00 €
K1859.201611011Aa doppia azione2016616,474,430-1116,58103,13,12 0,00 €
K1859.203211011Aa doppia azione2032776,474,430-1116,58103,13,12 0,00 €
K1859.205011011Aa doppia azione2050956,474,43024,51116,58103,13,12 0,00 €
K1859.252011011Aa doppia azione2520648,676,433-111810134,94,92,9 0,00 €
K1859.255011011Aa doppia azione2550948,676,43326111810134,94,92,9 0,00 €
K1859.322511011Aa doppia azione32257510,6107,638-11221217884,9 0,00 €
K1859.325011011Aa doppia azione325010010,6107,6382711221217884,9 0,00 €
K1859.402511011Aa doppia azione40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 0,00 €
K1859.405011011Aa doppia azione405010410,61010,640271124122212,512,67,7 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33