Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma E
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.Versión:Cinc niquelado.Indicación:Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).
Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.
Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.
Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.
Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.
Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.
Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.
Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.
Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.
Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.
Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.
Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.
Forma M: con molde insertado.
Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.Accesorios:K2268 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil. K2269 Palancas basculantes de plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.