Группы товаров
Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A
K2095_A

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Монтажный уголок, стальной.Исполнение: Монтажный уголок, оцинкованный.Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:В качестве опции для напольного или бокового монтажа.Принадлежности:Телескопические шины K1710 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг.

Телескопические шины K1711 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг.

Телескопические шины K1713 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг.

Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2095_A Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A 141 kB

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

A1A2A3BHH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2095.069043A--76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 0,00 €
K2095.114044A-66---18,344,515,27,4114,6114,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33