Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки: 1.0503.
Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.
Нажимная пружина: 1.4310.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Монтаж через наружную резьбу.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1672_A Задвижки, форма A, без крышки, без гайки 183 kB

Чертежи

Задвижки, форма A, без крышки, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1672.040410A4M101038,525209361814 0,00 €
K1672.0404101A4M10x11038,525209361814 0,00 €
K1672.040510A5M101038,525209361,3814 0,00 €
K1672.0405101A5M10x11038,525209361,3814 0,00 €
K1672.040610A6M101038,525209361,8814 0,00 €
K1672.0406101A6M10x11038,525209361,8814 0,00 €
K1672.040512A5M121247,4302510,83,681,3815 0,00 €
K1672.0405121A5M12x1,51247,4302510,83,681,3815 0,00 €
K1672.040612A6M121247,4302510,83,681,8815 0,00 €
K1672.0406121A6M12x1,51247,4302510,83,681,8815 0,00 €
K1672.040812A8M121247,4302510,83,682,3815 0,00 €
K1672.0408121A8M12x1,51247,4302510,83,682,3815 0,00 €
K1672.040616A6M161661,2403214,44,8101,81535 0,00 €
K1672.0406161A6M16x1,51661,2403214,44,8101,81535 0,00 €
K1672.040816A8M161661,2403214,44,8102,31535 0,00 €
K1672.0408161A8M16x1,51661,2403214,44,8102,31535 0,00 €
K1672.041016A10M161661,2403214,44,8102,81535 0,00 €
K1672.0410161A10M16x1,51661,2403214,44,8102,81535 0,00 €
K1672.040820A8M2020715035186122,32060 0,00 €
K1672.0408201A8M20x1,520715035186122,32060 0,00 €
K1672.041020A10M2020715035186122,82060 0,00 €
K1672.0410201A10M20x1,520715035186122,82060 0,00 €
K1672.041220A12M20207150351861232060 0,00 €
K1672.0412201A12M20x1,5207150351861232060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33