Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Запор 1.0503.
Стопорный штифт из стали, класс прочности: 5.8.
Втулка 1.0403.
Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
Указание на чертеже:
Форма E: рукоятка без покрытия, гладкая гильза
Форма F: Ручка с порошковым покрытием, гладкая гильза
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0639 Задвижки 144 kB

Чертежи

Задвижки

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0639.080410E41038259361814 0,00 €
K0639.080510E51038259361,3814 0,00 €
K0639.080610E61038259361,8814 0,00 €
K0639.080512E51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0639.080612E61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0639.080812E81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0639.080616E61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0639.080816E81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0639.081016E101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0639.080820E8207050186122,32060 0,00 €
K0639.081020E10207050186122,82060 0,00 €
K0639.081220E122070501861232060 0,00 €
K0639.090410F4103825936-8- 0,00 €
K0639.090510F51038259361,3814 0,00 €
K0639.090610F61038259361,8814 0,00 €
K0639.090512F51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0639.090612F61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0639.090812F81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0639.090616F61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0639.090816F81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0639.091016F101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0639.090820F8207050186122,32060 0,00 €
K0639.091020F10207050186122,82060 0,00 €
K0639.091220F122070501861232060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33