Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Запор, нержавеющая сталь 1.4308.
Стопорный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.
Втулка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
Указание на чертеже:
Форма E: рукоятка без покрытия, гладкая гильза
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0640 Задвижки из нержавеющей стали 205 kB

Чертежи

Задвижки из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0640.1080410E41038259361814 0,00 €
K0640.1080510E51038259361,3814 0,00 €
K0640.1080610E61038259361,8814 0,00 €
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 0,00 €
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 0,00 €
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 0,00 €
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
K0640.1080820E8207050186122,32060 0,00 €
K0640.1081020E10207050186122,82060 0,00 €
K0640.1081220E122070501861232060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33