Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки 1.4308.
Втулка 1.4301.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.
Исполнение: Втулка и задвижки чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Указание:Если задвижка приварена, втулку следует скрепить, чтобы пружина не была повреждена в результате термического воздействия высоких температур.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Гладкая втулка, возможность соединения через установочную втулку.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1671_E Задвижки, нержавеющая сталь, форма E, без крышки 158 kB

Чертежи

Задвижки, нержавеющая сталь, форма E, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1671.1080410E41039,526,310,94,961814 0,00 €
K1671.1080510E51039,526,310,94,961,3814 0,00 €
K1671.1080610E61039,526,310,94,961,8814 0,00 €
K1671.1080512E51248,431,112,95,781,3814 0,00 €
K1671.1080612E61248,431,112,95,781,8814 0,00 €
K1671.1080812E81248,431,112,95,782,3814 0,00 €
K1671.1080616E61662,341,516,67101,81535 0,00 €
K1671.1080816E81662,341,516,67102,31535 0,00 €
K1671.1081016E101662,841,516,67102,81535 0,00 €
K1671.1080820E82072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
K1671.1081020E102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
K1671.1081220E122072,351,320,58,51232060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33