Группы товаров
Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей, форма B, без крышки, с гайкой
K1678_B

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:

Резьбовая втулка и задвижка 1.4308.
Стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение: Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.
Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.
Применение:Задвижка с внутренней направляющей благодаря своей закрытой конструкции может устанавливаться в местах с сильным загрязнением, например, пылью и летящими искрами.Преимущества:- Посредством поворота задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
- Закрытая конструкция предотвращает попадание грязи в резьбовую втулку.
- Благодаря шестиграннику на втулке задвижка легко устанавливается.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1678_B_Datasheet_31909__B_--ru 306 kB

Чертежи

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей, форма B, без крышки, с гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1678.10505101B5M10x11645,8251593613171,3814 0,00 €
K1678.10506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 0,00 €
K1678.10508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 0,00 €
K1678.10510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33