Группы товаров
Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, без крышки задвижки, без гайки, форма AP
K2115_AP

Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижка: 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.
Нажимная пружина: 1.4310.
Крышка задвижки: термопласт PA.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.
Исполнение: Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.
Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290.
Указание на чертеже:
Форма AP: без крышки задвижки, без гайки.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2115_AP_Datasheet_32607__AP--ru 201 kB

Чертежи

Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, без крышки задвижки, без гайки, форма AP

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2115.1940410APбез пластиковой крышки, без контргайки4M101038,52515936101814 0,00 €
K2115.1940510APбез пластиковой крышки, без контргайки5M101038,52515936101,3814 0,00 €
K2115.1940610APбез пластиковой крышки, без контргайки6M101038,52515936101,8814 0,00 €
K2115.19404101APбез пластиковой крышки, без контргайки4M10x11038,52515936101814 0,00 €
K2115.19405101APбез пластиковой крышки, без контргайки5M10x11038,52515936101,3814 0,00 €
K2115.19406101APбез пластиковой крышки, без контргайки6M10x11038,52515936101,8814 0,00 €
K2115.1940512APбез пластиковой крышки, без контргайки5M121247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
K2115.1940612APбез пластиковой крышки, без контргайки6M121247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
K2115.1940812APбез пластиковой крышки, без контргайки8M121247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
K2115.19405121APбез пластиковой крышки, без контргайки5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
K2115.19406121APбез пластиковой крышки, без контргайки6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
K2115.19408121APбез пластиковой крышки, без контргайки8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
K2115.1940616APбез пластиковой крышки, без контргайки6M161661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
K2115.1940816APбез пластиковой крышки, без контргайки8M161661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
K2115.1941016APбез пластиковой крышки, без контргайки10M161661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
K2115.19406161APбез пластиковой крышки, без контргайки6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
K2115.19408161APбез пластиковой крышки, без контргайки8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
K2115.19410161APбез пластиковой крышки, без контргайки10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
K2115.1940820APбез пластиковой крышки, без контргайки8M202071503018612202,32060 0,00 €
K2115.1941020APбез пластиковой крышки, без контргайки10M202071503018612202,82060 0,00 €
K2115.1941220APбез пластиковой крышки, без контргайки12M2020715030186122032060 0,00 €
K2115.19408201APбез пластиковой крышки, без контргайки8M20x1,52071503018612202,32060 0,00 €
K2115.19410201APбез пластиковой крышки, без контргайки10M20x1,52071503018612202,82060 0,00 €
K2115.19412201APбез пластиковой крышки, без контргайки12M20x1,520715030186122032060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33