Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из термопласта, литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск термопласт черный.
Диск цинковый сплав синий оцинкованный.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0429.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0428_A Диски для опор ECO, форма А 192 kB
 Техническое указание для опор ECO 116 kB

Чертежи

Диски для опор ECO, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0428.10301Aцинк3011,516  0,00 €
K0428.10401Aцинк401218  0,00 €
K0428.10501Aцинк5014,520  0,00 €
K0428.10302Aнержавеющая сталь3011,522  0,00 €
K0428.10402Aнержавеющая сталь401224  0,00 €
K0428.10502Aнержавеющая сталь5014,526  0,00 €
K0428.10303AТермопласт3011,515  0,00 €
K0428.10403AТермопласт401215  0,00 €
K0428.10503AТермопласт5014,515  0,00 €
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
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33