- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- K1362
Накидной / рожковый ключ с насадками
- K1361
Торцевые головки и пластиковые вставки
- K2243
Предохранительные накладки для переставных клещей
- K2242
Переставные клещи с предохранительными накладками
- K0787
Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный
- K2400
Шарнирный крючковый ключ с выступом
- K2401
Крючковый ключ с цапфой DIN 1810B
- K2058
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые
- K2181
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые
- K1629
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1629
Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля
- K1630
Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1630
Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1631
Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля
- K1631
Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1632
Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых
- K1632
Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1361Торцевые головки и пластиковые вставки |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Торцевая головка из инструментальной стали. Вставка специальная PETP.Исполнение: Торцевая головка, хромированная.Указание:Торцевая головка Торцевая головка с приводом 1/2", изготовитель — Hazet. Специальная модификация для крепления пластиковых вставок. Благодаря длине и форме торцевой головки пластиковая вставка надежно фиксируется. Таким образом обеспечивается оптимальная передача силы на головку болта. При надлежащем применении металлический контакт между торцевой и шестигранной головками конструктивно исключен. Это обеспечивает защиту от контактной коррозии.
Пластиковая вставка Пластиковая вставка для затягивания и отвинчивания болтов и гаек продуктовой линейки NOVOnox hygienic фирмы KIPP. Полированные и чувствительные поверхности надежно защищены, последующая контактная коррозия исключена. Вдавливание в специальную торцевую головку осуществляется вручную. Благодаря геометрическому замыканию и зажимному устройству обеспечивается оптимальная фиксация в торцевой головке. Для замены изношенных пластиковых вставок не требуется специальный инструмент. При определенном моменте затяжки (класс прочности 6.8) пластиковые вставки выдерживают до 1000 циклов замены. Указание на чертеже:A) Торцевая головка B) Пластиковая вставка Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Обозначение | D=наружный диаметр | D1 | L | T | SW=размер гаечного ключа | SW1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1361.1012 | Торцевая Головка | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1361.1112 | Торцевая Головка | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - |  | | 0,00 € | | K1361.1312 | Торцевая Головка | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - |  | | 0,00 € | | K1361.1612 | Торцевая Головка | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - |  | | 0,00 € | | K1361.1912 | Торцевая Головка | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - |  | | 0,00 € | | K1361.2112 | Торцевая Головка | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - |  | | 0,00 € | | K1361.2712 | Торцевая Головка | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - |  | | 0,00 € | | K1361.0502 | Защитная Вставка | - | - | 18 | 6 | 10 | 5 |  | | 0,00 € | | K1361.0503 | Защитная Вставка | - | - | 18 | 6 | 10 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K1361.0603 | Защитная Вставка | - | - | 18 | 6 | 10 | 6 |  | | 0,00 € | | K1361.0704 | Защитная Вставка | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K1361.0805 | Защитная Вставка | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 |  | | 0,00 € | | K1361.1006 | Защитная Вставка | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K1361.1107 | Защитная Вставка | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 11 |  | | 0,00 € | | K1361.1308 | Защитная Вставка | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 |  | | 0,00 € | | K1361.1610 | Защитная Вставка | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 |  | | 0,00 € | | K1361.1710 | Защитная Вставка | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 17 |  | | 0,00 € | | K1361.1812 | Защитная Вставка | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 |  | | 0,00 € | | K1361.1913 | Защитная Вставка | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 19 |  | | 0,00 € | | K1361.2114 | Защитная Вставка | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 21 |  | | 0,00 € | | K1361.2214 | Защитная Вставка | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 22 |  | | 0,00 € | | K1361.2416 | Защитная Вставка | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|