Группы товаров
Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком
K1632

Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Держатель стакана из антистатического полиамида, усиленного углеродным волокном.Указание:Держатели стакана крепятся на алюминиевый профиль (тип I и тип B) с помощью винта с потайной головкой M5 (K0708) и пазового сухаря (K1026 или K1023).Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Применение:Изготовители устройств, которые обязаны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.
Объем поставки1 чашкодержатель.
1 крепление.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1632 Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком 274 kB
 Техническое описание ESD 214 kB

Чертежи

Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1632.11закрытый331725,523100935,511811270106599,3 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33