Группы товаров
Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
K1631

Складские лотки из антистатического пластика, под профильный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Грейферный ковш из антистатического полиамида, усиленного углеродным волокном.
Смотровое окно из поликарбоната.
Упругая подушка из полиуретана.
Указание:Грейферные ковши можно устанавливать в профильный паз или в подвесной профиль без трудоемкого монтажа.
С помощью зацепления в перфорированные панели можно установить грейферный ковш для подвесных профилей.
Для предоставления мелких деталей и выборочного крепления небольших компонентов.
Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Применение:Изготовители устройств, которые обязаны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.
Объем поставки1 грейферный ковш.
1 смотровое окно.
1 этикетка.
4 упругих подушки, самоклеящихся.
Особенности:
  RoHS

Чертежи

Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаB

B1B2HH1H2LL1L2BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1631.01тип iA105601950--153,5136-8 0,00 €
K1631.11тип bA105601950--153,5136-10 0,00 €
K1631.21для подвесного профиляB10560195093153,51363- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33