Группы товаров
Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные
K2043_A

Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из высокопрочного алюминия.
Осевой палец и упорная тяга из стали.
Исполнение: Корпус анодированный в синий и черный цвет.
Осевой палец и упорная тяга вороненые.
Указание:Упор для заготовки с интегрированным магнитом служит, в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках и при выполнении монтажных работ. Он примагничивается к любым магнитным поверхностям, например, в тисках, измерительных приспособлениях, сверлильных и фрезерных станках. После зажима заготовок упор можно просто снять и обеспечить таким образом свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2043_A Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные 237 kB

Чертежи

Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2043.1Aстандартный200 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33