Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основная часть из вороненой стали.
Упорные болты из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Указание на чертеже:
M = Упоры шаровые
N = сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой с шестигранным углублением DIN 912

1) Блокировка вращения
2) Винтовая опора
3) Шестигранная гайка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0921 Опорные элементы из стали 259 kB

Чертежи

Опорные элементы из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

B=ширинаD=наружный диаметрG=резьбаH=габаритная высотаH1=высотаH2H3L=длинаL1L2L3MNF,
Н
Момент затяжки
крепежных винтов
Нм
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0921.060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 0,00 €
K0921.080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 0,00 €
K0921.120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33