Группы товаров
Опорные элементы из стали, с удлинённым отверстием
K0889

Опорные элементы из стали, с удлинённым отверстием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Закалённый, воронёный и шлифованный.Указание:Подпорный элемент служит для поддержания при фрезеровании, сверлении, строгании и шлифовании для предотвращения т.н. вибрации или ухода детали.Указание на чертеже:
1) Юстировочный винт
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0889 Опорные элементы из стали, с удлинённым отверстием 157 kB

Чертежи

Опорные элементы из стали, с удлинённым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

CDD1D2D3EHH1H2H3LL1L2L3L4F,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0889.006410M68,216,2201919,5799225,5392063 0,00 €
K0889.010616M1012,524,430303110101494461321115 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33