Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалены и оцинкованы.
В сборе с болтом для Т-пазов согласно DIN 787, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330B.
Указание:Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.Принадлежности:Удлинители опор K1204Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1165_B Прихват регулируемый, форма В 268 kB

Чертежи

Прихват регулируемый, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2BB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4LL1L2Ширина
паза
Крепежный
болт(ы)
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.210115100Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-4018271712115253010M10X10025 0,00 €
K1165.212115125Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-5518271712115253012M12X12530 0,00 €
K1165.214115125Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-5518271712115253014M12X12530 0,00 €
K1165.212150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353612M12X16035 0,00 €
K1165.214150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353614M12X16035 0,00 €
K1165.216150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353616M16X16040 0,00 €
K1165.218150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353618M16X16040 0,00 €
K1165.216187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444416M16X20055 0,00 €
K1165.218187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444418M16X20055 0,00 €
K1165.220187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444420M20X20060 0,00 €
K1165.222187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444422M20X20060 0,00 €
K1165.220235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604720M20X25070 0,00 €
K1165.222235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604722M20X25070 0,00 €
K1165.224235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604724M24X25075 0,00 €
K1165.228235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604728M24X25075 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33