Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: кованые, оцинкованные, черные.Указание:Для уменьшения износа установочного болта рекомендуется использовать пасту для болтов.
Дополнительно на высоте можно установить зажим с подставкой. Для зажимов с усилием 44 кН и 60 кН подставка отсутствует.

В объем поставки входят: зажимной элемент, несущий элемент, пазовый сухарь согласно DIN 508 с натяжным болтом, класс прочности 12.9.
Применение:При вращении установочного болта происходит плавная регулировка зажима по высоте и обрабатываемая деталь зажимается.Преимущества:— Очень высокие усилия зажима от 22 кН до 60 кН.
— Низкая конструктивная высота.
— Простой монтаж элементов.
— Возможно очень быстрое и несложное зажатие.
— Плавная регулировка по высоте и длине.
— Применение в Т-образных пазах от 12 до 28 мм, а также в растровых системах M10, M12, M16, M18, M20, M24.
— Нажимной элемент доступен в гладком и рифленом варианте.
Принадлежности:Подставка K1206.
Нажимные элементы из нержавеющей стали K1215.
Нажимные элементы из пластмассы K2226.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1205_Datasheet_32660__--ru 283 kB

Чертежи

Силовой зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1H2A
мин.
A
макс.
BB1Ширина
паза
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWЗажимное
усилие,
кН
Момент затяжки
M1
Нм
Момент затяжки
M2
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1205.112135удлиненное исполнение6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 0,00 €
K1205.116135удлиненное исполнение6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 0,00 €
K1205.116155удлиненное исполнение5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 0,00 €
K1205.120175удлиненное исполнение7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 0,00 €
K1205.210065укороченное исполнение5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 0,00 €
K1205.212065укороченное исполнение5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 0,00 €
K1205.212095укороченное исполнение6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 0,00 €
K1205.216110укороченное исполнение6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 0,00 €
K1205.118176удлиненное исполнение7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 0,00 €
K1205.124203удлиненное исполнение8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33