Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалены и оцинкованы.Указание:Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.Принадлежности:Удлинители опор K1204Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1165_A Прихват регулируемый, форма А 273 kB

Чертежи

Прихват регулируемый, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4L=длинаL1L2Ширина
паза
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 0,00 €
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 0,00 €
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 0,00 €
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 0,00 €
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33