Skupiny zboží
Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm
K1121

Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 N
- přídržná síla (M10) 25.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1121 Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm 311 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 50 1,5 MB

Výkresy

Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D

D2D3HTSWCADPřís.CenaObjednat
K1121.125180510AM101816,59558 0,00 €
K1121.225180510BM101816,59558 0,00 €
K1121.325180510CM101816,59558 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33