Skupiny zboží
Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm
K1119

Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli pro zušlechtění.
Upínací čepy z cementační oceli
Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé nástavbové upínací moduly UNILOCK slouží ke zvýšení základních modulů a zvýšení nástavby.
Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.
Dodatečně lze nástavbový upínací modul o velikosti systému 50 kombinovat s velikostí systému 80.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 kN
- přídržná síla (M10) 25.000 kN
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1119 Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm 273 kB
 Technické upozornění pro 5osý upínací systém modulu 50 1,5 MB

Výkresy

Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníDHSWZatahovací síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1119.0501Bs pojistkou proti protočení505041010 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33