Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Rozsah dodávkyProvedení A
K1008-0012
4x upínací příložky M12
4x šrouby se šestihrannou hlavou M12x55 třída pevnosti 12.9
4x podložky pro upínací přípravky pro M12

K1008-0016
4x upínací příložky M16
4x šrouby se šestihrannou hlavou M16x60 třída pevnosti 12.9
4x podložky pro upínací přípravky pro M16

Provedení B
K1008-1412
4x upínací příložky M12
4x šrouby se šestihrannou hlavou M12x55 třída pevnosti 12.9
4x podložky pro upínací přípravky pro M12
4x matice pro T-drážky rozměr drážky 14
2x vodicí vložky do drážky
2x šrouby s válcovou hlavou M6x12

K1008-1816
4x upínací příložky M16
4x šrouby se šestihrannou hlavou M16x60 třída pevnosti 12.9
4x podložky pro upínací přípravky pro M16
4x matice pro T-drážky rozměr drážky 18
2x vodicí vložky do drážky
2x šrouby s válcovou hlavou M6x12
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1008 Sada upínek 230 kB

Výkresy (celkový přehled)

Sada upínek

Sada upínek_tvar A

více informací

Výkresy

Sada upínek_tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníBB1DLL1CADPřís.CenaObjednat
K1008.0012Abez vodicí vložky do drážky4012,8M1211567,2 0,00 €
K1008.0016Abez vodicí vložky do drážky4016,8M1611567,2 0,00 €

Sada upínek_tvar B

více informací

Výkresy

Sada upínek_tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníBB1B2DLL1CADPřís.CenaObjednat
K1008.1412Bs kamenem do drážky4012,813,5M1211567,2 0,00 €
K1008.1816Bs kamenem do drážky4016,817,5M1611567,2 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33