Skupiny zboží
Opěrné lišty pro přichycení
K0974

Opěrné lišty pro přichycení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vytvrzená ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Opěrné lišty jsou vhodné pro nastavování
hloubky upnutí obrobku u 5osých upínačů kompakt/ KIPPflexX.
U opěrné lišty 12 mm přítlak obrobku.
U opěrné lišty 17 mm účinek přítlak < deformace hran.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
Příslušenství:k K0973, K1555Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0974 Opěrné lišty pro přichycení 344 kB

Výkresy

Opěrné lišty pro přichycení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHCADPřís.CenaObjednat
K0974.09003129012 0,00 €
K0974.09003179017 0,00 €
K0974.125031212512 0,00 €
K0974.125031712517 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33