Skupiny zboží
Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení
K1536

Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Výškové bloky se používají k namontování modulárních přípravků. Je možné namontovat několik výškových bloků nad sebou. Na nejvýše položený výškový blok se montují opěrné prvky, upínací prostředky a dorazy. Výškové bloky se upevňují šrouby s válcovou hlavou DIN 912Odkaz na výkres:
1) Závitový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1536 Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení 255 kB

Výkresy

Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D3HLCADPřís.CenaObjednat
K1536.21208585100M12M1210085 0,00 €
K1536.21208585125M12M1212585 0,00 €
K1536.21608585100M16M1610085 0,00 €
K1536.21608585125M16M1612585 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33