Skupiny zboží
Podložné bloky provedení D
K0811

Podložné bloky provedení D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno.
Dosedací plochy broušeny.
Upozornění:Podkládací bloky slouží k dosažení určité výšky dosedací plochy. Dodatečné závitové otvory v podkládacích blocích se používají pro uchycení dalších prvků přípravků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0811 Podložné bloky provedení D 343 kB

Výkresy

Podložné bloky provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAB
průchozí otvor
pro šroub DIN 912
CDEFGHJHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0811.1401202525M12M12122585501051,22 0,00 €
K0811.1401203232M12M12193285501051,56 0,00 €
K0811.1401204040M12M12273085501051,97 0,00 €
K0811.1401205050M12M12373085501052,5 0,00 €
K0811.1401602525M16M1682585501051,04 0,00 €
K0811.1401603232M16M16153285501051,33 0,00 €
K0811.1401604040M16M16233585501051,7 0,00 €
K0811.1401605050M16M16333585501052,12 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33