Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Středicí čep a klínové upínací čelisti z oceli 1.0715.
Svěrací kroužek z oceli.
Provedení: Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.
Středicí čep a svěrací kroužek fosfátovány.
Klínové čelisti brynýrovány.
Měrná stupnice vypálená laserem.
Upozornění:Při dotahování šroubu nebo otáčení svěrací páky dojde k upnutí obou klínových čelistí v otvoru. Pomocí plynule stavitelného svěracího kroužku lze bezpečně zafixovat jeden nebo několik dorazových prvků různé tloušťky.Použití:Upínací čepy se ideálně hodí k zafixování běžných dorazových prvků i různých tlouštěk materiálu na stolech s rastrovými otvory / svářecích stolech s děrami o průměru 16 mm nebo 28 mm.Přednosti:Plynule nastavitelný rozsah upnutí od 0-36 mm a 0-75 mm.
Necitlivý vůči průměru a jakosti povrchu otvoru (do H12).
Rozsah upnutí lze snadno přednastavit pomocí stupnice.
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Efekt přitažení i při malé tloušťce materiálu stolu (≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm).
Kompatibilní s běžnými dorazovými prvky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1503 Upínací čep ocelový 746 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací čep ocelový

Upínací čep ocelový, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací čep ocelový, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HH1H2SWB
Upínací rozsah
CADPřís.CenaObjednat
K1503.0016A16347817,54960-36 0,00 €
K1503.0028A2848129289060-75 0,00 €

Upínací čep ocelový, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací čep ocelový, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD

D1HH1H2B
Upínací rozsah
CADPřís.CenaObjednat
K1503.0116B65163410917,5800-36 0,00 €
K1503.0128B802848168281290-75 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33