Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: zinkováno a modře pasivováno.Upozornění:Desky lze používat v kombinaci s otočným ložiskem a excentrickým upínačem pro nepřímé upínání. Desky se fixují pomocí upínacích čepů s podložkami na stolech s rastrovými otvory. V kombinaci s excentrickými upínacími moduly je lze upínat i na strojních stolech s drážkami.Přednosti:Pružná možnost posouvání a polohování
Možnost plynulého nastavení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1508 Deska ocelová otevřená 279 kB

Výkresy

Deska ocelová otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D

LL1SCADPřís.CenaObjednat
K1508.0180X404010,4M61801605 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33