Skupiny zboží
Klínové upínače s přídavkem na opracování
K0038

Klínové upínače s přídavkem na opracování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnější díl z hliníkového profilu.
Klín z cementační oceli
Provedení: Vnější dil, eloxovaný.
Klín brynýrovaný.
Upozornění:Pomocí klínového upínače je možné upnout dva obrobky současně. Zářezy na upínací ploše umožňují tvarově přesné a absolutně bezpečné upnutí obrobku bez deformací. Díky malým konstrukčním rozměrům je možné provádět s úsporou místa vícenásobné upnutí.Odkaz na výkres:
1) Zajišťovací deska se používá pouze k frézování upínací plochy, avšak ne při upínání obrobků.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0038 Klínové upínače s přídavkem na opracování 242 kB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na opracování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1Upínací
síla
max. kN
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0038.04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 0,00 €
K0038.06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 0,00 €
K0038.08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 0,00 €
K0038.12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 0,00 €
K0038.16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33