Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnější díl z hliníkového profilu.
Klín z cementační oceli
Provedení: Vnější dil, eloxovaný.
Klín brynýrovaný.
Upozornění:Pomocí klínového upínače je možné upnout dva obrobky současně. Dvojitý klínový upínač se nejlépe hodí k upínání oblých nebo pravoúhlých dílů. Díky malým konstrukčním rozměrům je možné provádět s úsporou místa vícenásobné upnutí.Odkaz na výkres:
V upnutém stavu by se mělo dosáhnout max. rozměru B1, uvedeného v tabulce.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0037 Klínové upínače 175 kB

Výkresy

Klínové upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLB1
min. - max.
B2HH1Upínací
síla
max. kN
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 0,00 €
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 0,00 €
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 0,00 €
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 0,00 €
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33