Skupiny zboží
Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133
K1336_B

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno.Příslušenství:Stahovací spona K1336.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1336_B Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133 250 kB

Výkresy

Uzavírací hák pro stahovací spony DIN 3133

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLBAD

CADPřís.CenaObjednat
K1336.92460482B4818204,8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33