- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0398Montážní nástroje pro závitové vložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisZpùsob ovládání:Montážní nástroje pro závitové vložkyZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Hodí se pro vnitřní závit D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0398.805 | M5 | | | 0,00 € | | K0398.806 | M6 | | | 0,00 € | | K0398.808 | M8 | | | 0,00 € | | K0398.810 | M10 | | | 0,00 € | | K0398.812 | M12 | | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|