Skupiny zboží
Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné
K0978

Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ruční montážní nářadí, pozinkované.
Strojní montážní nářadí, brynýrované.
Upozornění:Ruční zašroubování se provádí ručním montážním nářadím a akušroubovákem, nástrčným klíčem, ořechem atd. Strojní montáž se provádí pomocí strojního montážního nářadí přednostně na závitořezech.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0978 Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné 171 kB

Výkresy

Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1
Vnitřní
závit
D2D3L
Délka
SSWŠroubovací momenty
Směrné hodnoty
Nm
Směrné hodnoty otáček
pro lehký kov
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
K0978.803ruční provedeníM3--461/45,52,5- 0,00 €
K0978.804ruční provedeníM4--481/475,5- 0,00 €
K0978.805ruční provedeníM5--571/4810- 0,00 €
K0978.806ruční provedeníM6--621/41015- 0,00 €
K0978.808ruční provedeníM8--721/41328- 0,00 €
K0978.810ruční provedeníM10--821/41740- 0,00 €
K0978.812ruční provedeníM12--921/41960- 0,00 €
K0978.903strojní provedeníM3818806-2,5650 - 900 0,00 €
K0978.904strojní provedeníM4818806-5,5400 - 600 0,00 €
K0978.905strojní provedeníM512,53096,510-10400 - 600 0,00 €
K0978.906strojní provedeníM612,53096,510-15280 - 400 0,00 €
K0978.908strojní provedeníM812,53096,510-28280 - 400 0,00 €
K0978.910strojní provedeníM10134011010-40200 - 300 0,00 €
K0978.912strojní provedeníM12134011010-60200 - 300 0,00 €
K0978.916strojní provedeníM16134011010-160150 - 200 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33