Skupiny zboží
Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník
K2078

Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Měď nebo hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Těsnicí kroužky podle DIN 7603, provedení A. Používají se k utěsnění statických šroubových spojů. Zabraňují úniku kapalin nebo plynů do vnějšího prostředí a zároveň chrání systém před vniknutím prachu, nečistot a kapalin.

Těsnicí kroužky z mědi a hliníku lze díky jejich odolnosti proti korozi použít kdekoli, s výjimkou některých silných kyselin. Díky své měkké struktuře se přizpůsobí případným nerovnostem šroubovaných dílů, a tím je zajištěna vysoká úroveň těsnosti.

Těsnicí kroužky se používají např. pro šroubové zátky DIN 908 a duté šrouby.
Teplotní rozsah:Měď max. 300 °C.
Hliník max. 200 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2078 Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1

D2HJmenovitá velikostVhodné
pro závit
palce
Vhodné
pro závit
mm
CADPřís.CenaObjednat
K2078.110400080Aměď4,27,914x8-- 0,00 €
K2078.110500075Aměď5,27,415x7,5-- 0,00 €
K2078.110650095Aměď6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
K2078.110800115Aměď8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
K2078.111000135Aměď10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
K2078.111200155Aměď12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
K2078.111200160Aměď12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
K2078.111400180Aměď14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.111400200Aměď14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.111600200Aměď16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
K2078.111700210Aměď17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
K2078.111800220Aměď18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
K2078.112000240Aměď20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
K2078.112100260Aměď21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
K2078.112200270Aměď22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
K2078.112400290Aměď24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
K2078.112600310Aměď26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
K2078.112700320Aměď27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
K2078.113000360Aměď30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
K2078.113300390Aměď33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
K2078.113600420Aměď36,341,9236x42-M36x1,5 0,00 €
K2078.113800440Aměď38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 0,00 €
K2078.114200490Aměď42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
K2078.114500520Aměď45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
K2078.114800550Aměď48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €
K2078.115000570Aměď50,256,9250x57-- 0,00 €
K2078.115200600Aměď52,559,82,552x60-M52x1,5 0,00 €
K2078.115600640Aměď56,563,82,556x64-M56x2 0,00 €
K2078.116000680Aměď60,567,82,560x68G2M60x2 0,00 €
K2078.210400080Ahliník4,27,914x8-- 0,00 €
K2078.210500075Ahliník5,27,415x7,5-- 0,00 €
K2078.210650095Ahliník6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
K2078.210800115Ahliník8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
K2078.211000135Ahliník10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
K2078.211200155Ahliník12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
K2078.211200160Ahliník12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
K2078.211400180Ahliník14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.211400200Ahliník14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
K2078.211600200Ahliník16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
K2078.211700210Ahliník17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
K2078.211800220Ahliník18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
K2078.212000240Ahliník20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
K2078.212100260Ahliník21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
K2078.212200270Ahliník22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
K2078.212400290Ahliník24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
K2078.212600310Ahliník26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
K2078.212700320Ahliník27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
K2078.213000360Ahliník30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
K2078.213300390Ahliník33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
K2078.214200490Ahliník42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
K2078.214500520Ahliník45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
K2078.214800550Ahliník48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33