- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:FKM.Provedení: Tvrdost Shore ~ 70, černá.Upozornění:O-kroužky jsou univerzálně použitelné těsnicí prvky pro utěsnění proti kapalným nebo plynným médiím. Jsou vhodné pro statické a podřízené dynamické aplikace. O-kroužky lze instalovat s radiálním i axiálním těsněním. Těsnicí účinek je výsledkem axiálního nebo radiálního stlačení průřezu při montáži. V provozním stavu zvyšuje tlak média deformaci O-kroužku, a tím zvyšuje jeho těsnicí funkci. Pro optimální těsnicí účinek je třeba zvolit O-kroužky s co největší tloušťkou šňůry.
V montážním prostoru musí být zajištěno správné vyplnění drážek, předlisování, roztažení resp. stlačení.
V zabudovaném stavu by se neměl O-kroužek vzhledem k vnitřnímu průměru roztáhnout max. 6 % stlačit o max. 3 %.
FKM se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči ozónu, kyslíku, stárnutí a povětrnostním vlivům. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a chemickou odolností a nízkou propustností plynů, díky čemuž je vhodný pro aplikace s vysokým vakuem. Je také nehořlavý a má nízkou kompresní sadu.
Z chemického hlediska je FKM vysoce odolný vůči minerálním, rostlinným a živočišným olejům, palivům, mnoha zásadám, kyselinám a rozpouštědlům. Je však méně odolný vůči polárním rozpouštědlům, některým zásadám a přehřátým parám.
Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel.Teplotní rozsah:-20 °C až +200 °C.Na vyžádání:Další rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2418.00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2418.00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00448178 | 4,48 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00500100 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | K2418.00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00600200 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01000200 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.01000300 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.01200350 | 12 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | K2418.01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01600200 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.01600300 | 16 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | K2418.01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01800350 | 18 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02000300 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.02000350 | 20 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.02200300 | 22 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.02200350 | 22 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02400350 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02600350 | 26 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.03200500 | 32 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.03400500 | 34 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.03700500 | 37 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.04000500 | 40 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05000500 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.05200500 | 52 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.06200500 | 62 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.06800500 | 68 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.07500500 | 75 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.08300500 | 83 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.10000500 | 100 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.10200500 | 102 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|