Skupiny zboží

Společnost KIPP prezentuje uživatelsky příjemné svěrací páky s tlačítkem

zpět
K uvolnění!

Společnost KIPP prezentuje uživatelsky příjemné svěrací páky s tlačítkem

Společnost HEINRICH KIPP WERK přebírá do stávajícícho programu výrobků nový model osvědčené svěrací páky . Tato má praktické tlačítko, které usnadňuje uvolnění a bezpečné přestavení páky.

Pomůcka k uvolnění v podobě tlačítka zaručuje to, že se svěrací páka firmy KIPP během senkundy povolí a přestaví. Díky komfortnímu ovládání je svěrací páka vhodnou alternativou k často užívaným svěracím a přestavovacím prvkům ve strojích a zařízeních. Uvolnění páky se provede intuitivně stisknutím tlačítka, protože funkci lze opticky ihned rozpoznat.

Kombinace barev – černý úchyt s barevným tlačítkem nebo naopak – jsou dodatečným vylepšením pro viditelné oblasti využití. Ve standardním provedení je svěrací páka dodávána s vnitřním závitem nebo vnějším závitem . Úchyt je z plastu vyztuženého umělými vlákny, závit je z oceli nebo z ušlechtilé oceli. Svěrací páky s tlačítkem jsou z výroby k dispozici o délce 20 až 60 mm a o průměru závitu M5 až M10, jakož i v různých jiných velikostech a provedeních.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33