Skupiny zboží

Přestavitelná provedení a produkty s aretací hlavy

zpět

Přestavitelná provedení a produkty s aretací hlavy

Nové fixační čepy s kuličkou
Konstrukční díly rychle upevnit a spojit: Tento účel splňují fixační čepy s kuličkou, které nyní HEINRICH KIPP WERK nabízí svým zákazníkům ve dvou nových provedeních: Modely s arteací hlavy umožňují rovněž spojení na velké vzdálenosti, zatímco průběžně nastavitelné fixační čepy s kuličkou jsou navrženy pro různé tloušťky součástí.
Fixační čepy s kuličkou, přestavitelná provedení a produkty s aretací hlavy
Fixační čepy s kuličkou, přestavitelná provedení a produkty s aretací hlavy

U fixačních čepů s kuličkou s aretací hlavy není praktická kuličková blokovací mechanika ne na konci čepu, ale přímo pod úchytem. Protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou nebo výškou dílu, jsou tato provedení velmi flexibilní a umožňují spojení na velkou vzdálenost. Fixační čepy s kuličkou s aretací hlavy jsou vyrobené z ušlechtilé oceli a s průměry mezi 5 a 16 mm, jako standardní délky až 250 mm. Také idividuální speciální velikosti jsou možné. Pro příliš rychlé upevnění těchto komponent jsou k dispozici speciální pouzdra z ušlechtilé oceli .

Rovněž nové jsou v programu společnosti KIPP fixační čepy s kuličkou, u kterých je možné plynule nastavit délkový rozsah mezi dosedací plochou a kuličkou. Díky této regulační mechanice jsou ideální volbou pro variabilní tloušťky konstrukčních dílů. Také u této výrobní varianty jsou všechny komponenty vyrobeny z ušlechtilé oceli. Čepy mají poloměr 5 - 16 mm; díky variabilnímu přestavovacímu rozsahu lze realizovat délky od 2 - 80 mm.

Výrobní portfolio společnosti KIPP zahrnuje 1.200 různých fixačních čepů s kuličkou pro různé požadavky a aplikace. Funkčnost těchto komponent je jednoduchá, a efektivní: při stisknutí tlačítka odblokujete obě kuličky a vzájemně spojené díly se uvolní. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Všechna provedení v přehledu:

K fixačním čepům s kuličkou

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33