Grupos de mercadorias
Batente com força de fixação para baixo
K0907

Batente com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Batente e mordentes com força de fixação para baixo em aço temperado 1.0503.Versão:Batente e mordente com força de fixação para baixo, temperado em 1200-1400 N/mm², brunido.
Superfície dentada polida sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0907 Batente com força de fixação para baixo 154 kB

Desenhos

Batente com força de fixação para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesstatusCADAces.PreçoEncomendar
K0907.5001273veja desenhoestoque quase esgotadosob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33