Grupos de mercadorias
Mini consoles
K0809

Mini consoles

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Os consoles em miniatura são posicionados com 2 pinos de posicionamento K0817 e fixados com 2 parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Eles podem ser utilizados como elementos de encosto, de suporte ou de montagem.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0809 Mini consoles 231 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Mini consoles

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABC
Furo passante para
parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Peso
kg
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33