Grupos de mercadorias
Placas de fixação
K0800

Placas de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 250.Versão:Superfícies de fixação polidas.Indicação:Distância de intervalos 50 ±0,01 mm. Tampão de proteção para perfuração de intervalos e parafusos olhais para o transporte estão incluídos na entrega. Para peças de trabalho maiores
as placas de fixação com peças de união K0854.400 podem ser combinadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0800 Placas de fixação 93,7 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Placas de fixação

mais informações

Desenhos

Placas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Furo de ajuste
A
Rosca
A
Quantidade de
furos em intervalos
Peso
aprox. kg
statusCADAces.PreçoEncomendar
K0800.165060com perfurações em intervalos16 F7M16120105estoque quase esgotadosob consulta

Placas de fixação

mais informações

Desenhos

Placas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Furo de ajuste
A
Rosca
A
Quantidade de
furos em intervalos
Peso
aprox. kg
statusCADAces.PreçoEncomendar
K0800.006080ohne Rasterbohrungen---184estoque quase esgotadosob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33