Grupos de mercadorias
Puxador em arco para anel e arruela de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals
K1364

Puxador em arco para anel e arruela de vedação Hygienic USIT®...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável .

Versão:peça altamente polida.Indicação:

Puxador na versão maciça, polido completamente em alto brilho. Com o resultado da rugosidade da superfície alcançada aqui (muito menor que Ra 0,8 μm), dificilmente ocorrerá adesão de resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Juntamente com os amplos raios, o puxador é extremamente de fácil limpeza.

Através da base de apoio disponível opcionalmente, a superfície de apoio será significativamente aumentada, ou seja, as forças transferíveis.

Tanto o aparafusamento direto como com a base de apoio como peça intermediária, são realizados através dos anéis de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals. Não é mais necessário efefuar tanto a complexa soldagem usual do puxador como o lixamento e polimento dos cordões de solda. Desta maneira, todas os pontos de união e superfícies de aparafusamento são higienicamente seguras.

Sob consulta:Rosca macho, rosca polegada, variantes de comprimento e de altura.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para as superfícies de aparafusamento e arruelas de suporte.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1364 Puxador em arco para anel e arruela de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals 317 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB

Desenhos (visão geral)

Puxador em arco para anel e arruela de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals
Puxador em arco para anel e arruela de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals

Puxadores industriais em arco para anel de vedação e arruela Hygienic USIT ®

mais informações

Desenhos

Puxadores industriais em arco para anel de vedação e arruela Hygienic USIT ®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BDHLRR1TstatusCADAces.PreçoEncomendar
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5estoque quase esgotadosob consulta
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615estoque quase esgotadosob consulta
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615estoque quase esgotadosob consulta
K1364.1200812018M8731380,61920estoque quase esgotadosob consulta
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525estoque quase esgotadosob consulta
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525estoque quase esgotadosob consulta
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525estoque quase esgotadosob consulta

Arruelas de acabamento

mais informações

Desenhos

Arruelas de acabamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

para
parafusos
D2

D3D4D5HH1H2R2R3statusCADAces.PreçoEncomendar
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6estoque quase esgotadosob consulta
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75estoque quase esgotadosob consulta
K1365.10M1024,3351610,2127121,2estoque quase esgotadosob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33