Groupes de marchandise
Plaque d'adaptation circulaire
K1211

Plaque d'adaptation circulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué et passivé bleu.Nota :Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages :Réglage et positionnement libres.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans.
Accessoires :Module excentrique de serrage K0754
Sauterelle à levier K….
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1211 Plaque d'adaptation circulaire 240 kB

Dessins

Plaque d'adaptation circulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCAOAcc.PrixCommander
K1211.1145ouvert403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33