Groupes de marchandise
Bouchons de protection antistatiques
K0106

Bouchons de protection antistatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Néoprène.Finition :Néoprène noir, résistant à l'huile, dureté 75 Shore A.Utilisation :Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Avantages :- Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques
- Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles
Sécurité :Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosibles.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et, par conséquent, le risque d'inflammation de gaz ou de poussières pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosibles, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.

Groupes cibles :
Fabricants d'appareil soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0106 Bouchons de protection antistatiques 219 kB
 Informations techniques ESD 209 kB

Dessins

Bouchons de protection antistatiques

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1D2HH1pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
K0106.0124116,65,58,54M4 Sur demande
K0106.022412,57,36,8104,7M5 Sur demande
K0106.0324159,98,5125,8M6 Sur demande
K0106.04241912,711,3157,1M8 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33