Groupes de marchandise
Capteur de force pour sauterelles
K1825

Capteur de force pour sauterelles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

Le capteur de force pour sauterelle permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable.
Le réglage de cette valeur cible est décrit dans le mode d’emploi.

Il est monté entre une sauterelle mécanique et un dispositif de bridage.

Si le capteur de force est connecté au module Bluetooth K1831 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle K1494.
L’indicateur LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de l’élément de bridage.

L’alimentation électrique du capteur de force est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Matière :Capteur de force en aluminium EN AW-6082.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition :Capteur de force anodisé noir.
Boîtier du connecteur bruni.
Nota :Le capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable. Le mode d'emploi décrit le réglage de la valeur cible. Si le capteur de force est équipé d'un module Bluetooth, la force peut être enregistrée et traitée électroniquement. L'alimentation électrique du capteur de force est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin. Le module Bluetooth K1831 peut être connecté au capteur de force via un port USB de type C.Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :Le capteur de force permet de comparer la force de serrage d’une sauterelle mécanique à une valeur cible.
L’opérateur peut facilement contrôler si la force de serrage est atteinte grâce à l’indicateur LED du module Bluetooth.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Montage :Le capteur de force est fixé sur la table de montage à l’aide de vis à tête cylindrique ISO 4762 / DIN 912 à travers l’alésage D1. Ce n’est qu’ensuite que la sauterelle peut être fixée au capteur de force à l’aide de vis à travers l’alésage D2.Accessoires :Module Bluetooth K1831.
Passerelle K1494.

Adaptés à K1825.06 :
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800

Adaptés à K1825.08 :
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Sécurité :Les capteurs de force ne sont pas adaptés à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Capteur de force
2) Prise USB de type C
3) Dispositif de bridage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1825 Capteur de force pour sauterelles 396 kB
 Informations techniques concernant le capteur de force pour sauterelles 23,5 kB

Dessins

Capteur de force pour sauterelles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleB

D1
pour vis
DIN 912
D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1825.06638M4M5301650 Sur demande
K1825.08845M4M6301650 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33