Groupes de marchandise
Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire
K0800

Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Alésage de positionnement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0800 Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire 205 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHL6D

D1D2N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0800.212400606004005050012M123096117 Sur demande
K0800.212500606005005050012M1230120119 Sur demande
K0800.212600606006005050012M12301441111 Sur demande
K0800.212400808004005070012M1230128157 Sur demande
K0800.212450909004505080012M1230158178 Sur demande
K0800.2125010010005005090012M1230200199 Sur demande
K0800.21260120120060050110012M12302882311 Sur demande
K0800.216400606004005050016M163096117 Sur demande
K0800.216500606005005050016M1630120119 Sur demande
K0800.216600606006005050016M16301441111 Sur demande
K0800.216400808004005070016M1630128157 Sur demande
K0800.216450909004505080016M1616158178 Sur demande
K0800.2165010010005005090016M1630200199 Sur demande
K0800.21660120120060050110016M16302882311 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33